Конфігуровані перетворювачі частоти (CTO) можна швидко налаштувати відповідно до ваших вимог за допомогою нашого Конфігуратора Altivar Process.
4 лінійки: ATV660, ATV680, ATV960, ATV980
90 ... 800 kW @400V
110 ... 900 kW @480V
Випробувані, перевірені, документовані та з попередньо встановленими параметрами
Просте налаштування
Детальна інформація
Габаритні креслення
Збереження конфігурації
Просте налаштування з численними опціями для відповідності вашим конкретним потребам.
Натисніть на кнопку для перегляду технічних деталей / ілюстрацій.
Отримайте уявлення про зовнішні розміри вашого зконфігурованого перетворювача.
Перевірте свою конфігурацію на підсумковій сторінці та збережіть її як файл для подальшого використання.
Крок 1 "Виберіть свій перетворювач"
Легко обирайте базовий перетворювач у Підбірнику
Крок 2 "Оберіть свої опції"
Налаштуйте перетворювач частоти, вибравши одну із запропонованих опцій CTO
Крок 3 "Перевірте та збережіть"
Перевірте та збережіть конфігурацію на вкладці "Підсумок".
Крок 4 " Запросіть комерційну пропозицію"
Надішліть електронного листа свому місцевому представнику Schneider Electric або зверніться до нашого Центру Підтримки Клієнтів
Примітка: Не забудьте прикріпити файл конфігурації!