< Retour Télécharger la configuration
Sélecteur
Ajouter des options
Résumé
Démarrage  Sélecteur Ajouter des options Résumé  
Configurez votre système d'entraînement individuel en quelques clics.
Démarrer le configurateur Télécharger la configuration

Systèmes de commande configurés (CTO)

Les systèmes d'entraînement configurés (CTO) peuvent être rapidement adaptés à vos besoins grâce à notre configurateur de Altivar Process.

  • 4 gammes ATV660, ATV680, ATV960, ATV980

  • 90 ... 800 kW @400V

  • 110 ... 900 kW @480V

  • Paramètres testés, validés, documentés et prédéfinis

 

Fonctionnalités du Configurateur Altivar Process

Configuration simple

Informations détaillées

Plans dimensionnels

Enregistrer les configurations

Configuration simple avec plusieurs options pour répondre à vos besoins spécifiques.

Cliquez sur le bouton pour obtenir des détails techniques / illustrations.

Obtenez une vue des dimensions extérieures de votre système de commande configuré.

Vérifiez votre configuration sur la page de résumé et enregistrez-la sous forme de fichier pour une utilisation ultérieure.

 

4 ÉTAPES pour obtenir un devis

Étape 1 "Sélectionnez votre Variateur"

Sélectionnez facilement un variateur de base à l'aide du "Sélecteur".

Étape 2 "Choisissez vos options"

Configurer votre variateur en choisissant parmi les options CTO prédéfinies.

Étape 3 "Vérifiez et enregistrez"

Vérifiez et enregistrez votre configuration dans le "Summary Tab".

Étape 4 "Demandez un devis"

Envoyez un e-mail à votre représentant local Schneider ou contactez notre Customer Care Center.

Remarque : N'oubliez pas de joindre le fichier de configuration !

Altivar Process Drive Systems Configurator 4.22.31.15
Renseignements sur le projet
Client
Pays
Application
Commentaires supplémentaires
sauvegarder Annuler
Demander des options d'ingénierie
Ok Annuler